text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 2.0 mL按扣盖微量离心管,聚丙烯,非灭菌,1000/箱

产品编号3213

电子邮件

这种Costar® 2.0 mL微量离心管由自然色 (未着色) 聚丙烯制成,不含RNase/DNase。

  • 非灭菌产品,可高压蒸汽灭菌
  • 外壁带有刻度和磨砂书写区,便于样本识别
  • 可靠的密封设计,管盖可重复开关
  • 平顶盖,便于标记
  • 可承受的最大离心力为17,000xg


详情
产品编号   3213
数量/包   500 /包  
数量/箱   1000 /箱  
品牌   Corning®  
容量   2 mL  
管子式样   微量离心机  
底部式样   锥形  
顶部式样   弹扣盖  
最高RCF   17000 xg  
刻度   是  
颜色   本色  
盖式样   弹扣盖  
盖材料   聚丙烯  
盖颜色   本色  
无菌   否  
自立式   没有  
Feature   Disposable  
产品规格文件