Corning® 96-well Polypropylene Cluster Tubes, 8-Tube Strip Format, Nonsterile, without Rack,120 Strips/Bag, 120 Strips/Case
产品编号4408
- Cluster tubes strips are composed of eight 1.2 mL polypropylene tubes in a strip designed to fit in a standard 96 well microplate format
- Does not include rack
- Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (Corning No. 4418)
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4408 |
| 数量/包 | 120 /包 |
| 数量/箱 | 120 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 刻度 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 管架 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15326000
- 质量证书 – 批号 14926000
- 质量证书 – 批号 12326000
- 质量证书 – 批号 12126000
- 质量证书 – 批号 11926000
- 质量证书 – 批号 06226000
- 质量证书 – 批号 05926000
- 质量证书 – 批号 05826000
- 质量证书 – 批号 02726000
- 质量证书 – 批号 02326000
- 质量证书 – 批号 36425000
- 质量证书 – 批号 36325000
- 质量证书 – 批号 31025000
- 质量证书 – 批号 30925000
- 质量证书 – 批号 29725000
- 质量证书 – 批号 29625000
- 质量证书 – 批号 29525000
- 质量证书 – 批号 27225000
- 质量证书 – 批号 26925000
- 质量证书 – 批号 26725000
- 质量证书 – 批号 22225000
- 质量证书 – 批号 21925000
- 质量证书 – 批号 21825000
- 质量证书 – 批号 19125000
- 质量证书 – 批号 19025000
- 质量证书 – 批号 17125000
- 质量证书 – 批号 16925000
- 质量证书 – 批号 15125000
- 质量证书 – 批号 11525000
- 质量证书 – 批号 09125000