Hamilton,96吸头
产品编号HTF-300-CBK-HTRS5
            鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。
						生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
	已添加至购物车
  
   详情
| 产品编号 | HTF-300-CBK-HTRS5 | 
| 数量/包 | 480 /包 | 
| 数量/箱 | 5760 /箱 | 
| 品牌 | Axygen® | 
| 系列 | HT | 
| 吸头特性 | Conductive | 
| 吸头形状 | 圆形 | 
| 吸头 | Standard | 
| 兼容性 | Hamilton® MICROLAB® STAR , STARlet and STARplus workstations | 
| 结合模型使用 | Hamilton | 
| 包装 | 悬挂吸头管架 | 
| 包装配置 | 5 Racks | 
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 | 
| 件/箱 | 60 Racks/Case | 
| 容量 | 50 µL | 
| 最大容量/孔 | 300 µL | 
| 应用 | 诊断 | 
| 过滤器 | 是 | 
| Filter Material | Polyethylene | 
| Sterile | Yes | 
| Surface Category | Liquid Level Sensing | 
| Autoclavable | No | 
| Product Material | 聚丙烯 | 
| 颜色 | 黑色 | 
产品规格文件
      
      
	可用的证书
- 质量证书 – 批号 27423050
 - 质量证书 – 批号 27123027
 - 质量证书 – 批号 26223002
 - 质量证书 – 批号 01421022
 - 质量证书 – 批号 01121118
 - 质量证书 – 批号 00821015
 - 质量证书 – 批号 00721039
 - 质量证书 – 批号 33520016
 - 质量证书 – 批号 33220020
 - 质量证书 – 批号 33020011
 - 质量证书 – 批号 32820016
 - 质量证书 – 批号 32720008
 - 质量证书 – 批号 32520009
 - 质量证书 – 批号 32420006
 - 质量证书 – 批号 32220014
 - 质量证书 – 批号 32020007
 - 质量证书 – 批号 31820006
 - 质量证书 – 批号 31720006
 - 质量证书 – 批号 31520004
 - 质量证书 – 批号 31420008
 - 质量证书 – 批号 25520033
 - 质量证书 – 批号 24920009
 - 质量证书 – 批号 24720004
 - 质量证书 – 批号 24420013
 - 质量证书 – 批号 24420012
 - 质量证书 – 批号 23020007
 - 质量证书 – 批号 22820007
 - 质量证书 – 批号 22620005
 - 质量证书 – 批号 22520029
 - 质量证书 – 批号 22420014