text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 多孔试剂储液槽,12道槽,高型,非灭菌

产品编号RES-MW12-HP

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


Axygen® 提供全套单孔和多孔试剂储液槽,有多种规格可供选择,支持自动化和手动操作。所有储液槽均符合ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——尺寸中的要求,可与大多数自动化系统兼容。由原生聚丙烯制成,具有优异的耐化学腐蚀性。

  • 多道槽系列:独特的底面长度延长设计
  • 适合8和12通道移液器
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非灭菌


  • 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。