Axygen® AxyPrep MAG植物gDNA试剂盒 - 384次
产品编号MAG-PLANT-GDNA-M
AxyPrep Mag植物gDNA试剂盒是一种基于磁珠的纯化系统,能够从多种植物样本中快速可靠地提取高质量基因组DNA。只需不到一小时即可处理多达96个样本 (每个样本为50mg新鲜组织或15mg干燥组织)。该试剂盒能够高效去除多糖、酚类化合物和酶抑制剂,且无需使用有机提取试剂,适用于主要的高通量液体处理工作站。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MAG-PLANT-GDNA-M |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25125005
- 质量证书 – 批号 13225003
- 质量证书 – 批号 07125004
- 质量证书 – 批号 05025001
- 质量证书 – 批号 02825001
- 质量证书 – 批号 35224004
- 质量证书 – 批号 33124003
- 质量证书 – 批号 29824002
- 质量证书 – 批号 16924003
- 质量证书 – 批号 15024001
- 质量证书 – 批号 00524001
- 质量证书 – 批号 33523002
- 质量证书 – 批号 30523001
- 质量证书 – 批号 35322001
- 质量证书 – 批号 14322005
- 质量证书 – 批号 26421001
- 质量证书 – 批号 03620001
- 质量证书 – 批号 32619005
- 质量证书 – 批号 24919002
- 质量证书 – 批号 31818001
- 质量证书 – 批号 21318003
- 质量证书 – 批号 24917003
- 质量证书 – 批号 21317002
- 质量证书 – 批号 23816001
- 质量证书 – 批号 28715003
- 质量证书 – 批号 13815007