Axygen® MultiRack移液吸头,300 µL,加长,盒装,无菌
产品编号MR-300XT-R-S


Axygen® MultiRack吸头采用便捷的铰链式吸头盒包装,有助于在使用过程中减少空气污染物对吸头的污染。每个吸头盒均单独密封。优质的聚丙烯吸头盒可重复使用且可高压蒸汽灭菌。可用Axygen® MultiRack替换吸头套件重新装载,以节省成本和塑料用量。坚固的吸头盒可避免意外倾倒,易于关闭的盖锁有助于防止在关闭时打翻吸头。透明吸头盒和带颜色标识支架便于识别尺寸。
已添加至购物车
详情
产品编号 | MR-300XT-R-S |
数量/包 | 768 /包 |
数量/箱 | 3840 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 768支吸头/包,5包/箱 |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
容量 | 300 µL |
最大容量 | 300 µL |
容积范围 | 1 - 300 µL |
过滤器 | 没有 |
Sterile | Yes |
Autoclavable | No |
颜色 | 绿色 |
产品规格文件
Compatible Accessories