Axygen® MultiRack移液吸头,100 µL,带滤芯,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌
产品编号MRF-100-L-R-S


Axygen® MultiRack Maxymum Recovery® 吸头可带或不带防气溶胶滤芯。Axygen® Maxymum Recovery技术可形成疏水性表面,有助于提高准确度和精度,同时降低表面张力和样本损耗。这种吸头专为需要完全回收液体溶液的实验室应用而设计,如低浓度DNA、部分蛋白质和粘性液体 (甘油、Triton-X™ 等)。Axygen® MultiRack Maxymum Recovery吸头有多种尺寸可选,提供带滤芯和灭菌规格。
已添加至购物车
详情
产品编号 | MRF-100-L-R-S |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 960支吸头/包,5包/箱 |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
容量 | 100 µL |
最大容量 | 100 µL |
容积范围 | 1 - 100 µL |
过滤器 | 是 |
无菌 | 是 |
可高压灭菌 | 没有 |
颜色 | 黄色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18925000
- 质量证书 – 批号 18025000
- 质量证书 – 批号 13925000
- 质量证书 – 批号 21522000
- 质量证书 – 批号 18622000
- 质量证书 – 批号 18222000
- 质量证书 – 批号 18022000
- 质量证书 – 批号 17822000
- 质量证书 – 批号 17522000
- 质量证书 – 批号 17422000
- 质量证书 – 批号 17322000
- 质量证书 – 批号 17222000
- 质量证书 – 批号 17022000
- 质量证书 – 批号 16922000
- 质量证书 – 批号 16822000
- 质量证书 – 批号 16722000
- 质量证书 – 批号 16622000
- 质量证书 – 批号 16522000
- 质量证书 – 批号 16322000
- 质量证书 – 批号 16022000
- 质量证书 – 批号 15922000
- 质量证书 – 批号 15822000
- 质量证书 – 批号 15722000
- 质量证书 – 批号 15622000
- 质量证书 – 批号 15522000
- 质量证书 – 批号 15422000
- 质量证书 – 批号 15322000
- 质量证书 – 批号 15222000
- 质量证书 – 批号 15122000
- 质量证书 – 批号 14822000