Axygen® 200 µL通用移液器吸头,斜尖,铰链式吸头盒,透明,无菌,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号T-200-C-R-S

Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
已添加至购物车
详情
产品编号 | T-200-C-R-S |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
容量 | 200 µL |
容积范围 | 1 - 200 µL |
过滤器 | 没有 |
Sterile | Yes |
Autoclavable | No |
Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24225001
- 质量证书 – 批号 22225001
- 质量证书 – 批号 18925295
- 质量证书 – 批号 12525402
- 质量证书 – 批号 09725001
- 质量证书 – 批号 08725402
- 质量证书 – 批号 05825402
- 质量证书 – 批号 05525001
- 质量证书 – 批号 03825402
- 质量证书 – 批号 34824001
- 质量证书 – 批号 32624295
- 质量证书 – 批号 32524001
- 质量证书 – 批号 32324295
- 质量证书 – 批号 31124295
- 质量证书 – 批号 28924001
- 质量证书 – 批号 26124001
- 质量证书 – 批号 25824001
- 质量证书 – 批号 25224001
- 质量证书 – 批号 24824295
- 质量证书 – 批号 24624295
- 质量证书 – 批号 22824001
- 质量证书 – 批号 22724295
- 质量证书 – 批号 20424402
- 质量证书 – 批号 20024001
- 质量证书 – 批号 17124001
- 质量证书 – 批号 09924402
- 质量证书 – 批号 08224001
- 质量证书 – 批号 05824295
- 质量证书 – 批号 00224001
- 质量证书 – 批号 35223001