Axygen® 300 µL通用移液器吸头,超细尖端,铰链式吸头盒,透明,无菌
产品编号T-350-C-R-S

Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头不含RNase/DNase且无热原。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
- 这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。
- 无热原
- 超细尖端
- 无菌
已添加至购物车
详情
产品编号 | T-350-C-R-S |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
容量 | 300 µL |
容积范围 | 1 - 300 µL |
无菌 | 是 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11025001
- 质量证书 – 批号 10325001
- 质量证书 – 批号 08025001
- 质量证书 – 批号 04825001
- 质量证书 – 批号 34424001
- 质量证书 – 批号 32624001
- 质量证书 – 批号 31024537
- 质量证书 – 批号 30724001
- 质量证书 – 批号 28624001
- 质量证书 – 批号 28124001
- 质量证书 – 批号 27424001
- 质量证书 – 批号 26924001
- 质量证书 – 批号 22824001
- 质量证书 – 批号 21924001
- 质量证书 – 批号 20724001
- 质量证书 – 批号 20024001
- 质量证书 – 批号 17624001
- 质量证书 – 批号 13624001
- 质量证书 – 批号 09424001
- 质量证书 – 批号 07124001
- 质量证书 – 批号 03024001
- 质量证书 – 批号 00224001
- 质量证书 – 批号 33923001
- 质量证书 – 批号 30923001
- 质量证书 – 批号 19023001
- 质量证书 – 批号 15823001
- 质量证书 – 批号 15223001
- 质量证书 – 批号 12523001
- 质量证书 – 批号 10023001
- 质量证书 – 批号 07323001