Corning® 1-200 µL通用铰链式盒装移液器吸头,带刻度,黄色,无菌,10盒/箱,960个吸头/箱
产品编号4711


Corning® 1-200 µL通用铰链式盒装移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。 铰链式吸头盒采用便于堆叠的设计。在高压蒸汽灭菌过程中,蒸汽可渗透铰链式盒盖。吸头盒可重复使用。只需取出盒中的吸头载架并更换为铰链式吸头盒专用Corning® 吸头载架。
- 适用于1-200 µL单通道和多通道移液器。
- 每个200 µL吸头盒可装96个吸头
- 出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌
- 不含RNase/DNase且无热原
- 无菌
- 吸头不带刻度
请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4711 |
数量/包 | 96 /包 |
数量/箱 | 960 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
容量 | 200 µL |
容积范围 | 1 - 200 µL |
过滤器 | 没有 |
Sterile | Yes |
Autoclavable | Yes |
颜色 | 黄色 |
特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09625027
- 质量证书 – 批号 09525027
- 质量证书 – 批号 07225137
- 质量证书 – 批号 01424019
- 质量证书 – 批号 34423021
- 质量证书 – 批号 34323012
- 质量证书 – 批号 34123012
- 质量证书 – 批号 34023025
- 质量证书 – 批号 18222100
- 质量证书 – 批号 17822069
- 质量证书 – 批号 17822068
- 质量证书 – 批号 10221066
- 质量证书 – 批号 06920080
- 质量证书 – 批号 33619102
- 质量证书 – 批号 33619101
- 质量证书 – 批号 31519089
- 质量证书 – 批号 20319154
- 质量证书 – 批号 19619082
- 质量证书 – 批号 08619016
- 质量证书 – 批号 04919098
- 质量证书 – 批号 04719021
- 质量证书 – 批号 26018093
- 质量证书 – 批号 25218035
- 质量证书 – 批号 24518058
- 质量证书 – 批号 18418023
- 质量证书 – 批号 14418002
- 质量证书 – 批号 08118001
- 质量证书 – 批号 31817012
- 质量证书 – 批号 29117006
- 质量证书 – 批号 16917005