Corning® 1-200 µL Universal Fit Bulk Packed Pipet Tips, Natural, Nonsterile, 1000 Tips/Bag, 10,000 Tips/Case
产品编号4844


Corning® Universal Fit bulk packed polypropylene pipet tips are designed to assure a reliable fit with all major brand pipettors. Please check our Technical Information Listing on our Pipet Tip Compatibility Guide for additional pipet tip fit information.
- Graduated at the 10, 50 and 100 µL volumes
- Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery
- Nonsterile

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
Bulk handheld tips use on average 95% less resin than their pre-racked alternatives.
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4844 |
Qty./Pk | 1000 / Pk |
Qty./Cs | 10000 / Cs |
Brand | Corning® |
Tip Format | Bulk pack |
Capacity | 200 µL |
Volume Range | 1 - 200 µL |
Filter | No |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 是 |
颜色 | 本色 |
特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20625020
- 质量证书 – 批号 20425030
- 质量证书 – 批号 20125004
- 质量证书 – 批号 20025028
- 质量证书 – 批号 19825009
- 质量证书 – 批号 19525154
- 质量证书 – 批号 13825021
- 质量证书 – 批号 11925020
- 质量证书 – 批号 11625035
- 质量证书 – 批号 31324018
- 质量证书 – 批号 31224038
- 质量证书 – 批号 30924019
- 质量证书 – 批号 30624008
- 质量证书 – 批号 23424014
- 质量证书 – 批号 23224040
- 质量证书 – 批号 22824036
- 质量证书 – 批号 08024025
- 质量证书 – 批号 06424018
- 质量证书 – 批号 03224046
- 质量证书 – 批号 00624009
- 质量证书 – 批号 00324014
- 质量证书 – 批号 31023055
- 质量证书 – 批号 30923039
- 质量证书 – 批号 21522017
- 质量证书 – 批号 21322092
- 质量证书 – 批号 21022036
- 质量证书 – 批号 20822011
- 质量证书 – 批号 20622066
- 质量证书 – 批号 20122001
- 质量证书 – 批号 19922037