Corning® 1-200 µL通用大包装移液器吸头,黄色,非灭菌,1000个吸头/袋,10,000个吸头/箱
产品编号4845


Corning® 通用大包装聚丙烯移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---刻度线在10、50和100 µL处 -斜尖吸头有助于确保移液准确。非灭菌

- 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
- 散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少72%。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4845 |
数量/包 | 1000 /包 |
数量/箱 | 10000 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 大包装 |
容量 | 200 µL |
容积范围 | 1 - 200 µL |
过滤器 | 没有 |
Sterile | No |
Autoclavable | Yes |
Color | Yellow |
Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19225007
- 质量证书 – 批号 18925011
- 质量证书 – 批号 15925013
- 质量证书 – 批号 15525034
- 质量证书 – 批号 15325037
- 质量证书 – 批号 12925011
- 质量证书 – 批号 12825038
- 质量证书 – 批号 12625015
- 质量证书 – 批号 12225027
- 质量证书 – 批号 10125022
- 质量证书 – 批号 09925031
- 质量证书 – 批号 08725003
- 质量证书 – 批号 08525004
- 质量证书 – 批号 08225002
- 质量证书 – 批号 07925011
- 质量证书 – 批号 07225156
- 质量证书 – 批号 07225155
- 质量证书 – 批号 07225154
- 质量证书 – 批号 07225153
- 质量证书 – 批号 01525605
- 质量证书 – 批号 01525603
- 质量证书 – 批号 01525601
- 质量证书 – 批号 01525599
- 质量证书 – 批号 01525597
- 质量证书 – 批号 35124005
- 质量证书 – 批号 34824003
- 质量证书 – 批号 34624002
- 质量证书 – 批号 34424008
- 质量证书 – 批号 34124012
- 质量证书 – 批号 33924009