Corning® 100-1000 µL通用盒装移液器吸头,蓝色,非灭菌,10盒/箱,1000个吸头/箱
产品编号4867


Corning® 通用盒装聚丙烯移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。
- 刻度线在250、500和1,000 µL处
- 100个吸头/盒
- 出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌
- 斜尖吸头有助于确保移液准确。
- 非灭菌
- 不含RNase/DNase且无热原。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4867 |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 1000 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 100支吸头/盒 |
容量 | 1000 µL |
容积范围 | 100 - 1000 µL |
过滤器 | 没有 |
滅菌 | No |
オートクレーブ可能 | Yes |
Color | Blue |
Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17025016
- 质量证书 – 批号 16925015
- 质量证书 – 批号 13425008
- 质量证书 – 批号 13325013
- 质量证书 – 批号 04825200
- 质量证书 – 批号 04125110
- 质量证书 – 批号 34024010
- 质量证书 – 批号 34024008
- 质量证书 – 批号 17423023
- 质量证书 – 批号 17423022
- 质量证书 – 批号 17323026
- 质量证书 – 批号 17323025
- 质量证书 – 批号 05123033
- 质量证书 – 批号 04623011
- 质量证书 – 批号 04623010
- 质量证书 – 批号 04623009
- 质量证书 – 批号 04623008
- 质量证书 – 批号 04323014
- 质量证书 – 批号 04323013
- 质量证书 – 批号 04323012
- 质量证书 – 批号 04223013
- 质量证书 – 批号 04123017
- 质量证书 – 批号 04023025
- 质量证书 – 批号 04023024
- 质量证书 – 批号 03923003
- 质量证书 – 批号 03823034
- 质量证书 – 批号 03823033
- 质量证书 – 批号 03823032
- 质量证书 – 批号 03223021
- 质量证书 – 批号 03123023