Corning® 100-1000 µL通用大包装移液器吸头,蓝色,非灭菌,1000个吸头/袋,1000个吸头/箱
产品编号4868


Corning® 通用大包装聚丙烯移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---刻度线在250、500和1,000 µL处 -斜尖吸头有助于确保移液准确。非灭菌

- 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
- 散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少49%。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4868 |
数量/包 | 1000 /包 |
数量/箱 | 1000 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 大包装 |
容量 | 1000 µL |
容积范围 | 100 - 1000 µL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 是 |
颜色 | 蓝色 |
特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20725021
- 质量证书 – 批号 20625025
- 质量证书 – 批号 20525029
- 质量证书 – 批号 20425034
- 质量证书 – 批号 20325040
- 质量证书 – 批号 17125016
- 质量证书 – 批号 17025017
- 质量证书 – 批号 13225011
- 质量证书 – 批号 13125009
- 质量证书 – 批号 13025012
- 质量证书 – 批号 07225152
- 质量证书 – 批号 07225151
- 质量证书 – 批号 07225150
- 质量证书 – 批号 07225149
- 质量证书 – 批号 04825125
- 质量证书 – 批号 04825124
- 质量证书 – 批号 01525653
- 质量证书 – 批号 01525652
- 质量证书 – 批号 24524023
- 质量证书 – 批号 24424035
- 质量证书 – 批号 24424032
- 质量证书 – 批号 24424021
- 质量证书 – 批号 24324036
- 质量证书 – 批号 24324035
- 质量证书 – 批号 24224040
- 质量证书 – 批号 24224013
- 质量证书 – 批号 24224012
- 质量证书 – 批号 24124013
- 质量证书 – 批号 24024013
- 质量证书 – 批号 24024012