Falcon® 2 mL抽吸移液管,聚苯乙烯,不带刻度,独立包装,无菌,50/袋,200/箱
产品编号357558
适合组织培养用途,或者需要在无菌环境中进行分装或吸取/分配的所有无毒溶液。移液管无热原、无塞,采用独立纸塑热封包装。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 357558 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 200 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 容量 | 2 mL |
| 移液器式样 | 抽吸 |
| 无菌 | 是 |
| 包装 | 单独包装 |
| Product Material | 聚苯乙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9363008
- 质量证书 – 批号 9349011
- 质量证书 – 批号 9339009
- 质量证书 – 批号 9335018
- 质量证书 – 批号 9322017
- 质量证书 – 批号 9317001
- 质量证书 – 批号 9310001
- 质量证书 – 批号 9305009
- 质量证书 – 批号 9275002
- 质量证书 – 批号 9265001
- 质量证书 – 批号 9260002
- 质量证书 – 批号 9231004
- 质量证书 – 批号 9223002
- 质量证书 – 批号 9220002
- 质量证书 – 批号 9196010
- 质量证书 – 批号 9191001
- 质量证书 – 批号 9171001
- 质量证书 – 批号 9169001
- 质量证书 – 批号 9160002
- 质量证书 – 批号 9140006
- 质量证书 – 批号 9134008
- 质量证书 – 批号 9105031
- 质量证书 – 批号 9099009
- 质量证书 – 批号 9062001
- 质量证书 – 批号 9050017
- 质量证书 – 批号 9040001
- 质量证书 – 批号 9038001
- 质量证书 – 批号 9034002
- 质量证书 – 批号 9032003
- 质量证书 – 批号 9020001