5 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case
产品编号4487
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4487 |
| Qty./Pk | 50 / Pk |
| Qty./Cs | 200 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 5 mL |
| Pipet Style | Serological |
| Tip Shape | Round |
| Feature | Disposable |
| Graduation Interval | 0.1 mL |
| Negative Graduation | 2.5 mL |
| Color Coded Stripe | Blue |
| Sterile | Yes |
| Packaging | Individually wrapped paper-plastic |
| Length | 348 mm (approx.) |
| Application | Diagnostics |
| Product Material | Polystyrene |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25226057
- 质量证书 – 批号 25126039
- 质量证书 – 批号 24926008
- 质量证书 – 批号 24826004
- 质量证书 – 批号 24326020
- 质量证书 – 批号 24226016
- 质量证书 – 批号 24126006
- 质量证书 – 批号 24026033
- 质量证书 – 批号 23026015
- 质量证书 – 批号 22926014
- 质量证书 – 批号 22726013
- 质量证书 – 批号 22626530
- 质量证书 – 批号 22626032
- 质量证书 – 批号 22526017
- 质量证书 – 批号 21626529
- 质量证书 – 批号 21526056
- 质量证书 – 批号 20926528
- 质量证书 – 批号 20126527
- 质量证书 – 批号 19226001
- 质量证书 – 批号 19026031
- 质量证书 – 批号 18926002
- 质量证书 – 批号 18726047
- 质量证书 – 批号 18526526
- 质量证书 – 批号 18126525
- 质量证书 – 批号 17326524
- 质量证书 – 批号 16926005
- 质量证书 – 批号 16726034
- 质量证书 – 批号 16626018
- 质量证书 – 批号 16426006
- 质量证书 – 批号 16326017