50 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,大包装,无菌,25/袋,100/箱
产品编号4500



- 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
- 散装形式将多支移液管装在一个袋子里,避免了使用单独小袋子包装每支移液管。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4500 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 50 mL |
移液器式样 | 血清 |
吸头形状 | 圆形 |
特性 | 一次性 |
刻度间隔 | 0.5 mL |
反向刻度 | 10 mL |
彩色编码联排管 | 紫色 |
无菌 | 是 |
包装 | 大包装 |
长度 | 370 mm (近似值) |
产品规格文件