Corning® 15 mL PP离心管,大包装,带CentriStar™ 盖,无菌,50/包,500/箱
产品编号430791
(This is the suggested replacement for 431651)
(431651的推荐替代产品)
Corning® 15 mL 透明聚丙烯 (PP) 离心管配有先进的聚乙烯CentriStar™ 盖,采用50支/袋的大包装。泡沫支架需单独购买。CentriStar™ 盖具有便于开合的平顶,采用先进的人体工程学设计,带有宽大压纹和滚边,更易于抓握。这种带创新塞盖的防漏设计可以避免在推荐条件下使用时出现漏液。
- 卓越的性能
- 最大RCF为12,500 xg
- 温度范围为-80℃至120℃
- 保质期为5年
- 使用简便
- 防漏设计
- 易开合管盖
- 清晰且准确的刻度
- 大块白色标记区
- 可靠的质量
- 不含RNase/DNase
- 色母料不含重金属
- 医用级聚丙烯
- 无热原
- 无菌
请访问资源库
Please check our Resource Library for information on the physical and chemical properties of Corning plastic centrifuge tubes as well as important suggestions for safe use.
- 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
- 散装离心管减少了对泡沫塑料支架的需求。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430791 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 15 mL |
| 管子式样 | 离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 最高RCF | 12500 xg |
| 刻度 | 是 |
| 刻度间隔 | 0.5 mL |
| 颜色 | 透明 |
| 盖式样 | CentriStar |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 22.6 mm (近似值) |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 自立式 | 没有 |
| 外径 | 17.5 mm (近似值) |
| 长度 | 118.5 mm (近似值) |
| 特性 | 一次性 |
| 管架 | 否 |
| 刻度范围 | 1.5 - 14.5 mL |
| 应用 | 诊断 |
| Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34825601
- 质量证书 – 批号 34125601
- 质量证书 – 批号 34125009
- 质量证书 – 批号 34025601
- 质量证书 – 批号 33525601
- 质量证书 – 批号 32525602
- 质量证书 – 批号 31525007
- 质量证书 – 批号 31425601
- 质量证书 – 批号 31425034
- 质量证书 – 批号 31325005
- 质量证书 – 批号 31025006
- 质量证书 – 批号 30925601
- 质量证书 – 批号 30825601
- 质量证书 – 批号 30225601
- 质量证书 – 批号 29925601
- 质量证书 – 批号 29425038
- 质量证书 – 批号 29325601
- 质量证书 – 批号 28925601
- 质量证书 – 批号 28825009
- 质量证书 – 批号 28825008
- 质量证书 – 批号 28725601
- 质量证书 – 批号 28725006
- 质量证书 – 批号 28625028
- 质量证书 – 批号 28525002
- 质量证书 – 批号 28425002
- 质量证书 – 批号 28325601
- 质量证书 – 批号 28325002
- 质量证书 – 批号 28225007