Corning® 低容量384孔白色平底聚苯乙烯微孔板,未处理,50/箱,不带盖,非灭菌
产品编号3825


可减少荧光和化学发光分析过程中的孔间串扰。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3825 |
数量/包 | 10 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 384孔 |
平板特性 | 低容量 |
平板颜色 | 白色 |
孔底 | 扁平 |
孔容积 | 112 µL |
细胞生长面积 | 0.03 cm² |
建议中等孔容积 | 5 µL |
建议工作容积 | 5 - 40 µL |
表面处理 | 未处理 |
无菌 | 否 |
含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15025011
- 质量证书 – 批号 10025024
- 质量证书 – 批号 09925006
- 质量证书 – 批号 06525045
- 质量证书 – 批号 12024025
- 质量证书 – 批号 11224019
- 质量证书 – 批号 08624018
- 质量证书 – 批号 05824042
- 质量证书 – 批号 03224003
- 质量证书 – 批号 02324013
- 质量证书 – 批号 31023006
- 质量证书 – 批号 28623005
- 质量证书 – 批号 26823017
- 质量证书 – 批号 23223009
- 质量证书 – 批号 19423042
- 质量证书 – 批号 26621050
- 质量证书 – 批号 22521021
- 质量证书 – 批号 22121003
- 质量证书 – 批号 19521023
- 质量证书 – 批号 08820006
- 质量证书 – 批号 08620020
- 质量证书 – 批号 05720026
- 质量证书 – 批号 00920037
- 质量证书 – 批号 00820002
- 质量证书 – 批号 00620023
- 质量证书 – 批号 34319044
- 质量证书 – 批号 29419034
- 质量证书 – 批号 12719041
- 质量证书 – 批号 01719042
- 质量证书 – 批号 30418005