Corning® 96孔白色/透明平底聚苯乙烯NBS微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3604
This is the suggested replacement for 3995.
- 可增强发光信号,具有低背景发光和荧光
- 可减少孔间串扰
- 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 不带盖,需单独购买
- 建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3604 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明底白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 31924026
- 质量证书 – 批号 31123010
- 质量证书 – 批号 26223019
- 质量证书 – 批号 35422026
- 质量证书 – 批号 24422037
- 质量证书 – 批号 02022032
- 质量证书 – 批号 36221028
- 质量证书 – 批号 16121049
- 质量证书 – 批号 34620033
- 质量证书 – 批号 25520048
- 质量证书 – 批号 24620029
- 质量证书 – 批号 27519057
- 质量证书 – 批号 20719027
- 质量证书 – 批号 00719035
- 质量证书 – 批号 21218026
- 质量证书 – 批号 27517017
- 质量证书 – 批号 11417066
- 质量证书 – 批号 28816036
- 质量证书 – 批号 02216014
- 质量证书 – 批号 25715048
- 质量证书 – 批号 20315006
- 质量证书 – 批号 05715011
- 质量证书 – 批号 19614001
- 质量证书 – 批号 28313016
- 质量证书 – 批号 16113033
- 质量证书 – 批号 00413003
- 质量证书 – 批号 29112016
- 质量证书 – 批号 15012039
- 质量证书 – 批号 10412024
- 质量证书 – 批号 21311007