Corning® 96孔白色圆底聚苯乙烯NBS微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3605
- 可增强发光信号,具有低背景发光和荧光
- 可减少孔间串扰
- 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
- 不带盖,需单独购买
- 建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3605 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔容积 | 330 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19626026
- 质量证书 – 批号 15426037
- 质量证书 – 批号 11326063
- 质量证书 – 批号 05826032
- 质量证书 – 批号 34225050
- 质量证书 – 批号 26125027
- 质量证书 – 批号 22625044
- 质量证书 – 批号 21025011
- 质量证书 – 批号 16425023
- 质量证书 – 批号 11825013
- 质量证书 – 批号 08425037
- 质量证书 – 批号 01025046
- 质量证书 – 批号 28924043
- 质量证书 – 批号 33522044
- 质量证书 – 批号 30522009
- 质量证书 – 批号 27322006
- 质量证书 – 批号 16522011
- 质量证书 – 批号 15722055
- 质量证书 – 批号 14722014
- 质量证书 – 批号 11022027
- 质量证书 – 批号 06922033
- 质量证书 – 批号 05522025
- 质量证书 – 批号 03922001
- 质量证书 – 批号 00622052
- 质量证书 – 批号 34821056
- 质量证书 – 批号 21621054
- 质量证书 – 批号 09621038
- 质量证书 – 批号 34420022
- 质量证书 – 批号 25820021
- 质量证书 – 批号 18820016