Corning® Universal Optical Microplate Sealing Tape, Nonsterile
产品编号6575


- High optical quality allows use for detection coupled with PCR systems such as real time PCR
- Pressure-sensitive tape ensures tight sealing to minimize evaporation and enables oil-free operation when used with thermal cyclers with heated lids
- Ideal for microscopic observation of protein crystals
- Suitable for use between -70 and 100 degrees C
- Compatible with commonly used aqueous solutions and organic solvents

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 6575 |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 密封带 |
无菌 | 否 |
表面处理 | 未处理 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35524009
- 质量证书 – 批号 29524002
- 质量证书 – 批号 19724002
- 质量证书 – 批号 14124001
- 质量证书 – 批号 28423011
- 质量证书 – 批号 22223002
- 质量证书 – 批号 17122027
- 质量证书 – 批号 25121003
- 质量证书 – 批号 19021039
- 质量证书 – 批号 15821078
- 质量证书 – 批号 04321073
- 质量证书 – 批号 28720058
- 质量证书 – 批号 13220002
- 质量证书 – 批号 05120001
- 质量证书 – 批号 21219031
- 质量证书 – 批号 15619030
- 质量证书 – 批号 36018007
- 质量证书 – 批号 27518020
- 质量证书 – 批号 19218003
- 质量证书 – 批号 14918022
- 质量证书 – 批号 00918040
- 质量证书 – 批号 24217015
- 质量证书 – 批号 11417062
- 质量证书 – 批号 36216054
- 质量证书 – 批号 25816036
- 质量证书 – 批号 06216003
- 质量证书 – 批号 06116016
- 质量证书 – 批号 34815001
- 质量证书 – 批号 21615027
- 质量证书 – 批号 16215006