text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® Matrigel® Matrix Thin-Layer Clear Flat Bottom Multiwell Assay Plate, 5/Case

产品编号354607

电子邮件

This is the suggested replacement for 354433, 354600, 354601, and 354605.


康宁BioCoat产品有多种预包被可选,适用于在无血清或含血清培养中促进多种原代细胞和转化细胞的粘附和生长。康宁还可提供定制包被的分析板。

仅适用于加利福尼亚州的客户:警告:请参阅安全技术说明书 (SDS) 第15部分或相应豁免函,了解有关加州第65号法案的更多信息。


康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


详情
产品编号   354607
数量/包   5 /包  
数量/箱   5 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔  
平板颜色   透明  
孔底   扁平  
孔容积   370 µL  
含盖   是  
表面包被   Matrigel基质  
产品规格文件