Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被384孔白色/透明平底微孔板,经TC处理,带盖,5/箱
产品编号354660


Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被384孔白色/透明微孔板由经TC处理的白色聚苯乙烯板和均匀的多聚-D-赖氨酸包被组成。透明平底,带盖,5/箱

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354660 |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 5 /箱 |
品牌 | Corning® |
储存 | 4°- 30°C |
表面包被 | 多聚-D-赖氨酸 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06925010
- 质量证书 – 批号 06325027
- 质量证书 – 批号 01425015
- 质量证书 – 批号 28924019
- 质量证书 – 批号 26824010
- 质量证书 – 批号 15524028
- 质量证书 – 批号 14924020
- 质量证书 – 批号 16423024
- 质量证书 – 批号 06523047
- 质量证书 – 批号 03723012
- 质量证书 – 批号 30822010
- 质量证书 – 批号 28722020
- 质量证书 – 批号 15422012
- 质量证书 – 批号 12622033
- 质量证书 – 批号 30921023
- 质量证书 – 批号 29521012
- 质量证书 – 批号 16221011
- 质量证书 – 批号 09921014
- 质量证书 – 批号 02921008
- 质量证书 – 批号 31820005
- 质量证书 – 批号 18420018
- 质量证书 – 批号 08020013
- 质量证书 – 批号 30419021
- 质量证书 – 批号 24919016
- 质量证书 – 批号 30618011
- 质量证书 – 批号 10318013
- 质量证书 – 批号 28617018
- 质量证书 – 批号 07617010
- 质量证书 – 批号 16916014
- 质量证书 – 批号 24614049