Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被384孔黑色/透明平底微孔板,经TC处理,5/包,50/箱
产品编号356663


Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine 384-well Black/Clear Plate is comprised of black polystyrene with a uniform application of Poly-D-Lysine. Clear flat bottom, with lid, 5/pack, 50/case

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 356663 |
Qty./Pk | 5 / Pk |
Qty./Cs | 50 / Cs |
Brand | Corning® |
Storage | 4°- 30°C |
Surface Coating | Poly-D-Lysine |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18825014
- 质量证书 – 批号 14025021
- 质量证书 – 批号 13925025
- 质量证书 – 批号 12825010
- 质量证书 – 批号 11825051
- 质量证书 – 批号 11825041
- 质量证书 – 批号 11025015
- 质量证书 – 批号 06925007
- 质量证书 – 批号 00725014
- 质量证书 – 批号 33724029
- 质量证书 – 批号 32324007
- 质量证书 – 批号 30924012
- 质量证书 – 批号 28824025
- 质量证书 – 批号 28224017
- 质量证书 – 批号 23424008
- 质量证书 – 批号 19024014
- 质量证书 – 批号 13524018
- 质量证书 – 批号 12124015
- 质量证书 – 批号 10024012
- 质量证书 – 批号 08624014
- 质量证书 – 批号 08524027
- 质量证书 – 批号 06824009
- 质量证书 – 批号 06424012
- 质量证书 – 批号 06424009
- 质量证书 – 批号 05024010
- 质量证书 – 批号 36023006
- 质量证书 – 批号 32623011
- 质量证书 – 批号 27523021
- 质量证书 – 批号 25423006
- 质量证书 – 批号 21923017