Corning® FluoroBlok™ HTS 24孔细胞培养小室系统,8.0 µm高密度PET膜,无菌,5/箱
产品编号351158


康宁FluoroBlok细胞培养小室系统采用独特的避光PET膜,可有效阻挡400-700 nm光线透过。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 351158 |
Qty./Pk | 5 / Pk |
Qty./Cs | 5 / Cs |
Brand | Corning® |
Plate Format | 24-well |
Cell Growth Area | 0.3 cm² |
Surface Treatment | TC-Treated |
Sterile | Yes |
Membrane Material | Polyethylene terephthalate (PET) |
Membrane Pore Size | 8 µm |
Membrane Diameter | 6.4 mm |
Lids Included | Yes |
储存 | Room temperature |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9049027
- 质量证书 – 批号 9015040
- 质量证书 – 批号 8344044
- 质量证书 – 批号 8289021
- 质量证书 – 批号 8225039
- 质量证书 – 批号 8161021
- 质量证书 – 批号 6355002
- 质量证书 – 批号 6321005
- 质量证书 – 批号 6283030
- 质量证书 – 批号 6262021
- 质量证书 – 批号 6234003
- 质量证书 – 批号 6206046
- 质量证书 – 批号 6171011
- 质量证书 – 批号 6108152
- 质量证书 – 批号 6108027
- 质量证书 – 批号 6080035
- 质量证书 – 批号 6045068
- 质量证书 – 批号 5363050
- 质量证书 – 批号 5326018
- 质量证书 – 批号 5284050
- 质量证书 – 批号 5256083
- 质量证书 – 批号 5256050
- 质量证书 – 批号 5221012
- 质量证书 – 批号 5110865
- 质量证书 – 批号 5095064
- 质量证书 – 批号 5081055
- 质量证书 – 批号 5061012
- 质量证书 – 批号 4264048
- 质量证书 – 批号 4236005
- 质量证书 – 批号 4205015