Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
HTS Transwell®-96细胞培养小室,0.4 µm孔径聚碳酸酯膜,5/箱,无菌
产品编号3391
- 产品包括:Transwell® 细胞培养小室板 (1个96孔一体式托盘)、储液板 (用于细胞生长步骤)、接收板 (96孔,用于生长或分析步骤) 和2个无菌盖;5套/箱
- 0.4 µm孔径PC (聚碳酸酯) 膜
- 膜经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 接收板和储液板未经处理
- 细胞生长面积为0.143 cm²,较其他品牌增加了20-50%
- 较大的顶端和基底端开口
- 已针对自动化操作进行了优化,具有多通道进样口、改进的抓握表面和条码
注:如果货号3391缺货,建议以货号7369替代。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3391 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 5 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 细胞生长面积 | 0.143 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 0.235 mL |
| 建议中等嵌套容积 | 0.075 mL |
| 无菌 | 是 |
| 膜材料 | 聚碳酸酯 |
| 膜孔径 | 0.4 µm |
| 膜直径 | 4.26 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20126010
- 质量证书 – 批号 19526052
- 质量证书 – 批号 19526036
- 质量证书 – 批号 19426045
- 质量证书 – 批号 19426014
- 质量证书 – 批号 19026016
- 质量证书 – 批号 18926032
- 质量证书 – 批号 18826016
- 质量证书 – 批号 17426024
- 质量证书 – 批号 17326037
- 质量证书 – 批号 17326018
- 质量证书 – 批号 16726055
- 质量证书 – 批号 16126024
- 质量证书 – 批号 16026039
- 质量证书 – 批号 15926044
- 质量证书 – 批号 13526014
- 质量证书 – 批号 12626031
- 质量证书 – 批号 12426022
- 质量证书 – 批号 12026022
- 质量证书 – 批号 10526031
- 质量证书 – 批号 10326025
- 质量证书 – 批号 10026020
- 质量证书 – 批号 09926014
- 质量证书 – 批号 09826007
- 质量证书 – 批号 09626024
- 质量证书 – 批号 09326039
- 质量证书 – 批号 07526014
- 质量证书 – 批号 07226031
- 质量证书 – 批号 07026032
- 质量证书 – 批号 06926032