Corning® 15 mm Netwell™ Insert with 74 µm Mesh Size Polyester Membrane, Sterile
产品编号3477


- These 15mm diameter Netwell inserts have 74µm polyester mesh bottoms attached to polystyrene rings or housing
- They are used as tissue carriers, supports and strainers for culture of small organs, tissue slices or explants at the air-media interface
- Handy carriers are available for immunocytochemical staining of tissue slices (sold separately)
- Provides coarse filtration of tissue homogenates, cell suspensions and microcarriers
- Supplied sterile and pre-loaded in 12-well microplates

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3477 |
数量/包 | 12 /包 |
数量/箱 | 48 /箱 |
品牌 | Corning® |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 36224007
- 质量证书 – 批号 28824020
- 质量证书 – 批号 22824008
- 质量证书 – 批号 19624010
- 质量证书 – 批号 13124035
- 质量证书 – 批号 13024003
- 质量证书 – 批号 05924027
- 质量证书 – 批号 35423005
- 质量证书 – 批号 35223037
- 质量证书 – 批号 30323018
- 质量证书 – 批号 24023029
- 质量证书 – 批号 23723024
- 质量证书 – 批号 23623032
- 质量证书 – 批号 11423069
- 质量证书 – 批号 11123009
- 质量证书 – 批号 01023047
- 质量证书 – 批号 00923059
- 质量证书 – 批号 00623010
- 质量证书 – 批号 00523047
- 质量证书 – 批号 00523006
- 质量证书 – 批号 00423012
- 质量证书 – 批号 00323003
- 质量证书 – 批号 34722014
- 质量证书 – 批号 34622045
- 质量证书 – 批号 34622003
- 质量证书 – 批号 15122057
- 质量证书 – 批号 15022007
- 质量证书 – 批号 14622048
- 质量证书 – 批号 14522030
- 质量证书 – 批号 14522008