Corning® 12 mm Snapwell™ Insert with 0.4 µm Pore Polycarbonate Membrane, Sterile
产品编号3407


- A modified Transwell permeable support containing a 12mm diameter 0.4 µm pore polycarbonate membrane supported by a detachable ring
- Once cells are grown to confluence on the Snapwell insert, the ring can be placed in a vertical or horizontal diffusion chamber. [Diffusion Chambers are available through Harvard Apparatus (www.harvardapparatus.com)]
- Sterilized by gamma radiation
- Packaged in 6 well plates

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3407 |
数量/包 | 6 /包 |
数量/箱 | 24 /箱 |
品牌 | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06625029
- 质量证书 – 批号 04425005
- 质量证书 – 批号 02725001
- 质量证书 – 批号 02125001
- 质量证书 – 批号 36424017
- 质量证书 – 批号 32624015
- 质量证书 – 批号 29624024
- 质量证书 – 批号 19624012
- 质量证书 – 批号 14924048
- 质量证书 – 批号 12424004
- 质量证书 – 批号 12024021
- 质量证书 – 批号 09924055
- 质量证书 – 批号 06724065
- 质量证书 – 批号 02524025
- 质量证书 – 批号 02424050
- 质量证书 – 批号 36023014
- 质量证书 – 批号 35323004
- 质量证书 – 批号 34923002
- 质量证书 – 批号 33523002
- 质量证书 – 批号 33323058
- 质量证书 – 批号 30423077
- 质量证书 – 批号 30023001
- 质量证书 – 批号 29623050
- 质量证书 – 批号 29323003
- 质量证书 – 批号 27623014
- 质量证书 – 批号 26923016
- 质量证书 – 批号 26323032
- 质量证书 – 批号 26123029
- 质量证书 – 批号 22223052
- 质量证书 – 批号 22123049