text.skipToContent text.skipToNavigation

Snapwell™ インサート

E-mail

スナップウェルは直径12 mmメンブレンが付いたリングの取り外しができるように形状変更したトランズウェルパーミアブルサポートです。輸送や電気生理学的研究に主に使用されます。スナップウェルインサート上で細胞がコンフルエントになるまで増殖させた後、リングを垂直型または水平型ディフュージョンチャンバーまたはウッシングチャンバーに移してご使用いただけます。


Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Price Unit Size
3407 Corning® 12 mm Snapwell™ Insert with 0.4 µm Pore Polycarbonate Membrane, Sterile   6 /包     24 /箱     Corning®   N/A per case
3801 Corning® 12 mm Snapwell™ Insert with 0.4 µm Pore Polyester Membrane, Sterile   6 /包     24 /箱     Corning®   N/A per case