Corning® 60 mm超低吸附培养皿
产品编号3261
- 生长表面积约为21cm²
- 超低吸附培养皿具有共价结合的水凝胶层,可有效抑制细胞粘附
- 表面可最大限度降低蛋白吸附、酶活化和细胞激活
- 表面具有无细胞毒性、生物学惰性、不可降解等特点
- 经过γ-辐照灭菌且无热原
- 实际生长表面直径为52.1mm
- 高度为15mm
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 带有凸起小珠,便于堆放
- 具有透气孔,提供持续的气体交换
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3261 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 20 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养皿式样 | 皮氏 |
| 皮氏培养皿式样 | 60 mm |
| 顶部式样 | 普通 |
| 表面处理 | 超低吸附 |
| 细胞生长面积 | 21 cm² |
| 建议中等容积 | 4.2 - 6.3 mL |
| 特性 | 一次性 |
| 直径 | 52.1 mm (近似值) |
| 高度 | 15 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12826036
- 质量证书 – 批号 09926050
- 质量证书 – 批号 09926017
- 质量证书 – 批号 07226012
- 质量证书 – 批号 03326064
- 质量证书 – 批号 02126005
- 质量证书 – 批号 33725008
- 质量证书 – 批号 30125025
- 质量证书 – 批号 24825026
- 质量证书 – 批号 06525002
- 质量证书 – 批号 06125001
- 质量证书 – 批号 36224007
- 质量证书 – 批号 35824006
- 质量证书 – 批号 31924005
- 质量证书 – 批号 25824004
- 质量证书 – 批号 06624003
- 质量证书 – 批号 35223002
- 质量证书 – 批号 35023001
- 质量证书 – 批号 33022004
- 质量证书 – 批号 32422003
- 质量证书 – 批号 31122002
- 质量证书 – 批号 30522001
- 质量证书 – 批号 32821003
- 质量证书 – 批号 06021002
- 质量证书 – 批号 03621001
- 质量证书 – 批号 22320032
- 质量证书 – 批号 22020037
- 质量证书 – 批号 18320501
- 质量证书 – 批号 15020013
- 质量证书 – 批号 15020005