Corning® 100 mm经TC处理培养皿,10/包
产品编号430293
- 生长表面积约为59 cm²
- 实际生长表面直径为86.65 mm
- 高度为20mm
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 带有凸出小珠,便于堆放
- 具有透气孔,提供持续的气体交换
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430293 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 480 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养皿式样 | 皮氏 |
| 皮氏培养皿式样 | 100 mm |
| 顶部式样 | 普通 |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 细胞生长面积 | 55 cm² |
| 建议中等容积 | 11 - 16.5 mL |
| 特性 | 一次性 |
| 直径 | 86.65 mm (近似值) |
| 高度 | 20 mm (近似值) |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13126007
- 质量证书 – 批号 09826006
- 质量证书 – 批号 09626005
- 质量证书 – 批号 07926004
- 质量证书 – 批号 05326003
- 质量证书 – 批号 02426002
- 质量证书 – 批号 00226001
- 质量证书 – 批号 32525015
- 质量证书 – 批号 26425014
- 质量证书 – 批号 23025013
- 质量证书 – 批号 21025010
- 质量证书 – 批号 17725009
- 质量证书 – 批号 13425007
- 质量证书 – 批号 11225006
- 质量证书 – 批号 10525005
- 质量证书 – 批号 04925004
- 质量证书 – 批号 03625003
- 质量证书 – 批号 03425002
- 质量证书 – 批号 00425001
- 质量证书 – 批号 33224010
- 质量证书 – 批号 32924009
- 质量证书 – 批号 28824008
- 质量证书 – 批号 25524007
- 质量证书 – 批号 25324006
- 质量证书 – 批号 24024005
- 质量证书 – 批号 23224004
- 质量证书 – 批号 19224003
- 质量证书 – 批号 11124002
- 质量证书 – 批号 06024001
- 质量证书 – 批号 34123006