Corning® 150 mm经TC处理培养皿
产品编号430599
- 生长表面积约为151cm²
- 实际生长表面直径为138.87mm
- 高度为24.77mm
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过电子束辐照灭菌,经认证无热原
- 带有凸出小珠,便于堆放
- 具有透气孔,提供持续的气体交换
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430599 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 60 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养皿式样 | 皮氏 |
| 皮氏培养皿式样 | 150 mm |
| 顶部式样 | 普通 |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 细胞生长面积 | 148 cm² |
| 建议中等容积 | 30 - 45 mL |
| 特性 | 一次性 |
| 直径 | 138.87 mm (近似值) |
| 高度 | 24.77 mm (近似值) |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14226509
- 质量证书 – 批号 12526508
- 质量证书 – 批号 12326507
- 质量证书 – 批号 11726506
- 质量证书 – 批号 10026505
- 质量证书 – 批号 09726504
- 质量证书 – 批号 09426503
- 质量证书 – 批号 08926502
- 质量证书 – 批号 08626501
- 质量证书 – 批号 08226006
- 质量证书 – 批号 07626005
- 质量证书 – 批号 03226003
- 质量证书 – 批号 02926002
- 质量证书 – 批号 01926001
- 质量证书 – 批号 35725501
- 质量证书 – 批号 30225028
- 质量证书 – 批号 30025027
- 质量证书 – 批号 29725026
- 质量证书 – 批号 27525025
- 质量证书 – 批号 26625024
- 质量证书 – 批号 23225023
- 质量证书 – 批号 23025022
- 质量证书 – 批号 21225021
- 质量证书 – 批号 20525020
- 质量证书 – 批号 20425019
- 质量证书 – 批号 20225018
- 质量证书 – 批号 17125017
- 质量证书 – 批号 16825016
- 质量证书 – 批号 16725015
- 质量证书 – 批号 14425014