Corning® 500cm²方形经TC处理培养皿
产品编号431110
(431112的推荐替代产品)
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431110 |
| 数量/包 | 4 /包 |
| 数量/箱 | 16 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养皿式样 | 皮氏 |
| 皮氏培养皿式样 | 245 mm x 245 mm |
| 顶部式样 | 普通 |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 细胞生长面积 | 500 cm² |
| 建议中等容积 | 100 - 150 mL |
| 特性 | 一次性 |
| 高度 | 25 mm (近似值) |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13326003
- 质量证书 – 批号 10026002
- 质量证书 – 批号 03926001
- 质量证书 – 批号 35125005
- 质量证书 – 批号 29925004
- 质量证书 – 批号 26625003
- 质量证书 – 批号 18325002
- 质量证书 – 批号 07025500
- 质量证书 – 批号 03325001
- 质量证书 – 批号 29124504
- 质量证书 – 批号 28924503
- 质量证书 – 批号 22524502
- 质量证书 – 批号 22224501
- 质量证书 – 批号 16624500
- 质量证书 – 批号 07424001
- 质量证书 – 批号 35023010
- 质量证书 – 批号 34323009
- 质量证书 – 批号 34123008
- 质量证书 – 批号 33223007
- 质量证书 – 批号 30723006
- 质量证书 – 批号 30523005
- 质量证书 – 批号 20523004
- 质量证书 – 批号 17823003
- 质量证书 – 批号 17123002
- 质量证书 – 批号 12123001
- 质量证书 – 批号 31322008
- 质量证书 – 批号 30622008
- 质量证书 – 批号 17922007
- 质量证书 – 批号 17422006
- 质量证书 – 批号 17122005