text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 24孔细胞培养小室系统,1.0 µm孔径高密度PET膜,5/箱

产品编号351181

电子邮件


Falcon® 24孔细胞培养小室系统,1.0 µm高密度PET膜,无菌,5/箱

(351180的推荐替代产品)

储存条件:室温下保存,避免阳光直射。

  • 可自动化操作,提高基于细胞培养小室的分析的产率和通量
  • 适合生物药效率、转运、通透性、细胞迁移和肿瘤侵袭研究



  • 详情
    产品编号   351181
    数量/包   5 /包  
    数量/箱   5 /箱  
    品牌   Falcon®  
    平板规格   24孔  
    细胞生长面积   0.3 cm²  
    表面处理   经TC处理  
    膜材料   聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)  
    膜孔径   1 µm  
    Membrane Diameter   6.5 mm  
    产品规格文件