text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® HTS 24孔细胞培养小室系统,8.0 µm高密度PET膜,无菌,5/包,5/箱

产品编号351185

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


351184的推荐替代产品。

Falcon® HTS 24孔细胞培养小室系统采用孔径为8.0 µm的高密度PET膜。无菌,1/泡罩包装,5/箱

  • 可自动化操作,提高基于细胞培养小室的分析的产率和通量
  • 适合生物药效率、转运、通透性、细胞迁移和肿瘤侵袭研究


生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   351185
数量/包   5 /包  
数量/箱   5 /箱  
品牌   Falcon®  
平板规格   24孔  
细胞生长面积   0.3 cm²  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
膜材料   聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)  
膜孔径   8 µm  
膜直径   6.5 mm  
储存   Room temperature  
产品规格文件