Corning® CellBIND® 聚苯乙烯CellSTACK® — 40层细胞培养室,带透气盖,2/箱
产品编号3321
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- 细胞生长面积为25,440cm²
- 具有两个直径为26mm的加样口,直通培养室底部,可通过倾倒、移液操作或全封闭系统中的管路进行无菌加样和清空,使操作更加灵活
- 标准33mm螺旋盖带有直接密封在盖内的0.2 µm孔径不可润湿膜,可在气体交换的同时最大限度降低污染风险
- 选配的33mm螺旋盖带有整体密封的耐化学腐蚀性可热封软管,可直接无菌传输培养基和细胞
- USP VI级聚苯乙烯可提供极佳的光学清晰度和机械强度
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 发货前经过100%渗漏测试
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3321 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 2 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 25440 cm² |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 短 |
| 表面处理 | 康宁CellBIND表面 |
| 刻度 | 是 |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖直径 | 33 mm |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 建议中等容积 | 5200 - 8000 mL |
| 无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02826036
- 质量证书 – 批号 05323011
- 质量证书 – 批号 02623022
- 质量证书 – 批号 35322009
- 质量证书 – 批号 30222008
- 质量证书 – 批号 25222063
- 质量证书 – 批号 23022044
- 质量证书 – 批号 20422026
- 质量证书 – 批号 17822025
- 质量证书 – 批号 25521001
- 质量证书 – 批号 25321055
- 质量证书 – 批号 23521001
- 质量证书 – 批号 23321015
- 质量证书 – 批号 23021014
- 质量证书 – 批号 22921001
- 质量证书 – 批号 21921023
- 质量证书 – 批号 21721006
- 质量证书 – 批号 16021047
- 质量证书 – 批号 09021034
- 质量证书 – 批号 08421048
- 质量证书 – 批号 08320060
- 质量证书 – 批号 02620021
- 质量证书 – 批号 34419044
- 质量证书 – 批号 11819006
- 质量证书 – 批号 02419035
- 质量证书 – 批号 31118043
- 质量证书 – 批号 29618021
- 质量证书 – 批号 25818025
- 质量证书 – 批号 22518012
- 质量证书 – 批号 03018007