Corning® CellBIND® 850cm²聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,2/袋,40/箱
产品编号3907
- 滚瓶由原生聚苯乙烯制成,瓶盖为高密度聚乙烯材质
- 这两种树脂均符合USP VI级对塑料容器和盖子的要求
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附
- 一体式无缝结构,带印制刻度
- 印有批号,有助于确保产品可追溯性
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 易握式盖具有宽大压纹,符合人体工程学设计,便于操作
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3907 |
| 数量/包 | 2 /包 |
| 数量/箱 | 40 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 850 cm² |
| 颈式样 | 广口 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 易握型 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 48 mm |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 刻度 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 建议中等容积 | 170 - 255 mL |
| 外径 | 117 mm (近似值) |
| 高度 | 271 mm (近似值) |
| 颈外径 | 45 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28026024
- 质量证书 – 批号 20826023
- 质量证书 – 批号 20726022
- 质量证书 – 批号 20726021
- 质量证书 – 批号 20326020
- 质量证书 – 批号 15826008
- 质量证书 – 批号 15726007
- 质量证书 – 批号 15226006
- 质量证书 – 批号 11826005
- 质量证书 – 批号 11726004
- 质量证书 – 批号 07526003
- 质量证书 – 批号 04326002
- 质量证书 – 批号 02226001
- 质量证书 – 批号 32725006
- 质量证书 – 批号 28225005
- 质量证书 – 批号 26225004
- 质量证书 – 批号 18825003
- 质量证书 – 批号 11525002
- 质量证书 – 批号 11125001
- 质量证书 – 批号 24524005
- 质量证书 – 批号 20324004
- 质量证书 – 批号 17824003
- 质量证书 – 批号 17024002
- 质量证书 – 批号 06824001
- 质量证书 – 批号 16723004
- 质量证书 – 批号 16223003
- 质量证书 – 批号 13023002
- 质量证书 – 批号 06223001
- 质量证书 – 批号 30722003
- 质量证书 – 批号 30522002