text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 490cm²聚苯乙烯滚瓶,带密封盖,2/袋,40/箱

产品编号430195

电子邮件
  • 滚瓶由原生聚苯乙烯制成,瓶盖为高密度聚乙烯材质
  • 这两种树脂均符合USP VI级对塑料容器和盖子的要求
  • 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 一体式无缝结构
  • 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   430195
数量/包   2 /包  
数量/箱   40 /箱  
品牌   Corning®  
细胞生长面积   490 cm²  
颈式样   广口  
顶部式样   带螺纹  
盖式样   插塞密封  
盖材料   高密度聚乙烯  
盖直径   48 mm  
盖颜色   橙色  
特性   一次性  
无菌   是  
建议中等容积   100 - 150 mL  
颈外径   48 mm  
产品规格文件