Corning® PureCoat™ 纤连蛋白肽包被175cm²长方形斜颈细胞培养瓶,带透气盖
产品编号356243
This is the suggested replacement for 356244.
康宁PureCoat培养器皿包被有生物活性、无动物源性合成肽,它们共价结合在专有表面上,可作为一种高度一致且经济高效的自包被胞外肽替代品。专有的共价连接便于肽实现最佳结合和信号传导。 质量:符合cGMP和13485标准 室温 (15-30℃)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356243 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 10 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 倾斜 |
| 盖式样 | 透气 |
| 表面包被 | 纤连蛋白 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9224030
- 质量证书 – 批号 9065009
- 质量证书 – 批号 8136008
- 质量证书 – 批号 7290010
- 质量证书 – 批号 7226026
- 质量证书 – 批号 7010027
- 质量证书 – 批号 6283071
- 质量证书 – 批号 6096059
- 质量证书 – 批号 6039021
- 质量证书 – 批号 5349316
- 质量证书 – 批号 5302007
- 质量证书 – 批号 5293152
- 质量证书 – 批号 5186087
- 质量证书 – 批号 5165079
- 质量证书 – 批号 5112001
- 质量证书 – 批号 5019952
- 质量证书 – 批号 4309003
- 质量证书 – 批号 3225012
- 质量证书 – 批号 3205010
- 质量证书 – 批号 2093010
- 质量证书 – 批号 1332007
- 质量证书 – 批号 0343012
- 质量证书 – 批号 0293030
- 质量证书 – 批号 0075023