Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® PureCoat™ I型胶原肽包被75cm²长方形斜颈细胞培养瓶,带透气盖
产品编号356272
康宁PureCoat培养器皿包被有生物活性、无动物源性合成肽,它们共价结合在专有表面上,可作为一种高度一致且经济高效的自包被胞外肽替代品。专有的共价连接便于肽实现最佳结合和信号传导。 质量:符合cGMP和13485标准 室温 (15-30℃)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356272 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 10 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 倾斜 |
| 盖式样 | 透气 |
| 表面包被 | I型胶原 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9352014
- 质量证书 – 批号 9286014
- 质量证书 – 批号 9266017
- 质量证书 – 批号 9226011
- 质量证书 – 批号 9203032
- 质量证书 – 批号 9164013
- 质量证书 – 批号 9065010
- 质量证书 – 批号 8351036
- 质量证书 – 批号 8282025
- 质量证书 – 批号 8105019
- 质量证书 – 批号 8051018
- 质量证书 – 批号 8001014
- 质量证书 – 批号 7290005
- 质量证书 – 批号 7257001
- 质量证书 – 批号 7221012
- 质量证书 – 批号 7108018
- 质量证书 – 批号 6227107
- 质量证书 – 批号 6136100
- 质量证书 – 批号 6019270
- 质量证书 – 批号 5327011
- 质量证书 – 批号 5302006
- 质量证书 – 批号 5244110
- 质量证书 – 批号 5217006
- 质量证书 – 批号 5216028
- 质量证书 – 批号 5181072
- 质量证书 – 批号 5165078
- 质量证书 – 批号 5153028
- 质量证书 – 批号 5133003
- 质量证书 – 批号 5118007
- 质量证书 – 批号 5040021