Corning® PureCoat™ 纤连蛋白肽包被6孔平底培养板,带盖,独立包装,无菌,10/箱
产品编号356240
Corning® PureCoat™ 模拟ECM包被培养器皿包被有生物活性、无动物源性合成肽,它们共价结合在专有表面上,可作为一种高度一致的复杂胞外肽替代品。平底,带盖,独立包装,无菌,10/箱
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 356240 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 10 /箱 |
品牌 | Corning® |
细胞生长面积 | 9.6 cm² |
表面包被 | 纤连蛋白 |
无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9223016
- 质量证书 – 批号 8344042
- 质量证书 – 批号 8281039
- 质量证书 – 批号 8190038
- 质量证书 – 批号 8141029
- 质量证书 – 批号 8072015
- 质量证书 – 批号 7344019
- 质量证书 – 批号 7292001
- 质量证书 – 批号 7072012
- 质量证书 – 批号 6171001
- 质量证书 – 批号 6073090
- 质量证书 – 批号 5146005
- 质量证书 – 批号 5018071
- 质量证书 – 批号 4077022
- 质量证书 – 批号 3359008
- 质量证书 – 批号 2250021
- 质量证书 – 批号 2177002
- 质量证书 – 批号 2047014
- 质量证书 – 批号 1220013
- 质量证书 – 批号 1201030
- 质量证书 – 批号 0316013
- 质量证书 – 批号 0293031
- 质量证书 – 批号 0054019