Falcon® 96孔细胞培养小室系统,1.0 µm孔径半透明PET膜,带进料托盘和盖,5/箱
Product Number351131

351130的推荐替代产品。
Falcon 96孔细胞培养小室系统是一种细胞培养小室平台,适用于在细胞分析中手动和自动筛选化合物。
储存条件:室温下保存,避免阳光直射。
- 适合自动化操作的设计
- 可与大多数机器人和移液器兼容
- 样本完全回收
- Falcon 96孔方孔斜底板的斜底设计有助于提高样本利用率
- 极佳的可重复性
- 一体式进料托盘可提升孔间细胞单层生长的一致性
- 分析灵活性高 — 适合转运研究
- 适合包括Caco-2、MDCK和LLC-PK1在内的多种细胞系,用于检测药物从基底端到顶端或者从顶端到基底端的转运

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 351131 |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 5 /箱 |
品牌 | Falcon® |
Specifications Documents