Axygen® 多孔试剂储液槽,12道槽,高型,独立包装,无菌
产品编号RES-MW12-HP-SI
康宁提供全套Axygen单孔和多孔试剂储液槽,有多种规格可供选择,支持自动化和手动操作。所有储液槽均符合ANSI/SLAS标准微孔板的外形尺寸要求,可与大多数自动化工作站兼容。试剂储液槽由聚丙烯制成,具有优异的耐化学腐蚀性。
- 经久耐用且经济高效
- 提供不同规格,适合多种应用
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | RES-MW12-HP-SI |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 25 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 是 |
| 容量 | 264 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23026058
- 质量证书 – 批号 21126001
- 质量证书 – 批号 18026052
- 质量证书 – 批号 11026080
- 质量证书 – 批号 06826141
- 质量证书 – 批号 05026026
- 质量证书 – 批号 02026035
- 质量证书 – 批号 32325034
- 质量证书 – 批号 29325062
- 质量证书 – 批号 26525025
- 质量证书 – 批号 23225036
- 质量证书 – 批号 19525125
- 质量证书 – 批号 16725099
- 质量证书 – 批号 13925030
- 质量证书 – 批号 12025025
- 质量证书 – 批号 09025021
- 质量证书 – 批号 02025004
- 质量证书 – 批号 01525084
- 质量证书 – 批号 35124045
- 质量证书 – 批号 31624090
- 质量证书 – 批号 29724043
- 质量证书 – 批号 28824071
- 质量证书 – 批号 26224060
- 质量证书 – 批号 23924070
- 质量证书 – 批号 19724085
- 质量证书 – 批号 17224046
- 质量证书 – 批号 14824075
- 质量证书 – 批号 10324035
- 质量证书 – 批号 08124023
- 质量证书 – 批号 07324060