Axygen® 多孔试剂储液槽,12道槽,低型,独立包装,无菌
产品编号RES-MW12-LP-SI
Axygen® 提供全套单孔和多孔试剂储液槽,有多种规格可供选择,支持自动化和手动操作。所有储液槽均符合ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——尺寸中的要求,可与大多数自动化系统兼容。由原生聚丙烯制成,具有优异的耐化学腐蚀性。
- 多道槽系列:独特的底面长度延长设计
- 适合8和12通道移液器
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- 无菌
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | RES-MW12-LP-SI |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 25 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 储液槽容积 | 84 µL |
| 无菌 | 是 |
| 容量 | 84 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32925024
- 质量证书 – 批号 29325071
- 质量证书 – 批号 16725101
- 质量证书 – 批号 13925032
- 质量证书 – 批号 12025026
- 质量证书 – 批号 09025017
- 质量证书 – 批号 02025006
- 质量证书 – 批号 35124034
- 质量证书 – 批号 31624078
- 质量证书 – 批号 28824095
- 质量证书 – 批号 26423028
- 质量证书 – 批号 03422042
- 质量证书 – 批号 00822055
- 质量证书 – 批号 30221039
- 质量证书 – 批号 29721041
- 质量证书 – 批号 29421016
- 质量证书 – 批号 29421015
- 质量证书 – 批号 29421014
- 质量证书 – 批号 29421013
- 质量证书 – 批号 29421012
- 质量证书 – 批号 29321043
- 质量证书 – 批号 29321042
- 质量证书 – 批号 29321041
- 质量证书 – 批号 29321040
- 质量证书 – 批号 29321039
- 质量证书 – 批号 28721049
- 质量证书 – 批号 28721048
- 质量证书 – 批号 28621047
- 质量证书 – 批号 28621046
- 质量证书 – 批号 27921029