Axygen® 多孔试剂储液槽,8道槽,高型,独立包装,无菌
产品编号RES-MW8-HP-SI
康宁提供全套Axygen单孔和多孔试剂储液槽,有多种规格可供选择,支持自动化和手动操作。所有储液槽均符合ANSI/SLAS标准微孔板的外形尺寸要求,可与大多数自动化工作站兼容。试剂储液槽由聚丙烯制成,具有优异的耐化学腐蚀性。
- 经久耐用且经济高效
- 提供不同规格,适合多种应用
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | RES-MW8-HP-SI |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 25 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 是 |
| 容量 | 240 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29326053
- 质量证书 – 批号 25126050
- 质量证书 – 批号 21026003
- 质量证书 – 批号 17526025
- 质量证书 – 批号 07526095
- 质量证书 – 批号 05426041
- 质量证书 – 批号 32925022
- 质量证书 – 批号 29325066
- 质量证书 – 批号 27225028
- 质量证书 – 批号 26525029
- 质量证书 – 批号 23325026
- 质量证书 – 批号 20225026
- 质量证书 – 批号 04125160
- 质量证书 – 批号 01525093
- 质量证书 – 批号 31624108
- 质量证书 – 批号 28824092
- 质量证书 – 批号 26224086
- 质量证书 – 批号 23224095
- 质量证书 – 批号 20624046
- 质量证书 – 批号 17224047
- 质量证书 – 批号 26423030
- 质量证书 – 批号 25321035
- 质量证书 – 批号 22121125
- 质量证书 – 批号 21521042
- 质量证书 – 批号 20921048
- 质量证书 – 批号 19021028
- 质量证书 – 批号 18921015
- 质量证书 – 批号 16921054
- 质量证书 – 批号 15821102
- 质量证书 – 批号 15221054