Axygen® 单孔试剂储液槽,12道底槽,高型,独立包装,无菌
产品编号RES-SW12-HP-SI
康宁提供全套Axygen单孔和多孔试剂储液槽,有多种规格可供选择,支持自动化和手动操作。所有储液槽均符合ANSI/SLAS标准微孔板的外形尺寸要求,可与大多数自动化工作站兼容。试剂储液槽由聚丙烯制成,具有优异的耐化学腐蚀性。
- 经久耐用且经济高效
- 提供不同规格,适合多种应用
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | RES-SW12-HP-SI |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 25 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 是 |
| 容量 | 290 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14526063
- 质量证书 – 批号 07526096
- 质量证书 – 批号 05126030
- 质量证书 – 批号 29325085
- 质量证书 – 批号 26525031
- 质量证书 – 批号 23825014
- 质量证书 – 批号 18825047
- 质量证书 – 批号 16725103
- 质量证书 – 批号 13925036
- 质量证书 – 批号 12025037
- 质量证书 – 批号 09025016
- 质量证书 – 批号 02024013
- 质量证书 – 批号 01124004
- 质量证书 – 批号 35423014
- 质量证书 – 批号 32023028
- 质量证书 – 批号 25123046
- 质量证书 – 批号 21623041
- 质量证书 – 批号 33922082
- 质量证书 – 批号 32022030
- 质量证书 – 批号 27722073
- 质量证书 – 批号 25022042
- 质量证书 – 批号 18322076
- 质量证书 – 批号 15322096
- 质量证书 – 批号 10922024
- 质量证书 – 批号 05622046
- 质量证书 – 批号 01121105
- 质量证书 – 批号 27920080
- 质量证书 – 批号 25520060
- 质量证书 – 批号 25420023
- 质量证书 – 批号 25320049