Axygen® Single Well Reagent Reservoir with 384-Bottom Troughs, High Profile, Individually Wrapped, Sterile
产品编号RES-SW384-HP-SI
康宁提供全套Axygen单孔和多孔试剂储液槽,有多种规格可供选择,支持自动化和手动操作。所有储液槽均符合ANSI/SLAS标准微孔板的外形尺寸要求,可与大多数自动化工作站兼容。试剂储液槽由聚丙烯制成,具有优异的耐化学腐蚀性。
- 经久耐用且经济高效
- 提供不同规格,适合多种应用
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | RES-SW384-HP-SI |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 25 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 是 |
| 容量 | 92 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23826040
- 质量证书 – 批号 20926005
- 质量证书 – 批号 18126011
- 质量证书 – 批号 14626023
- 质量证书 – 批号 11226037
- 质量证书 – 批号 05026023
- 质量证书 – 批号 02126030
- 质量证书 – 批号 29325075
- 质量证书 – 批号 26525034
- 质量证书 – 批号 23425024
- 质量证书 – 批号 19525062
- 质量证书 – 批号 16725105
- 质量证书 – 批号 13925039
- 质量证书 – 批号 12025029
- 质量证书 – 批号 09025019
- 质量证书 – 批号 04125162
- 质量证书 – 批号 02025005
- 质量证书 – 批号 35124032
- 质量证书 – 批号 31624072
- 质量证书 – 批号 26224061
- 质量证书 – 批号 17424023
- 质量证书 – 批号 02924042
- 质量证书 – 批号 01924016
- 质量证书 – 批号 01024006
- 质量证书 – 批号 35223028
- 质量证书 – 批号 33123027
- 质量证书 – 批号 32623026
- 质量证书 – 批号 29023042
- 质量证书 – 批号 28423059
- 质量证书 – 批号 25223042