Axygen® Single Well Reagent Reservoir with 96-Bottom Troughs, High Profile, Sterile
产品编号RES-SW96-HP-SI-M

This is the suggested replacement for RES-SW96-HP-SI.
The Axygen brand offers a complete line of single well and multiple well reagent reservoirs which are available in numerous formats for automated and manual applications. All reservoirs are designed to comply with ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions and are compatible with most automation systems. Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance.
- Diamond Shaped Well Series: 96 or 384 well collection pools at the bottom surface help minimize dead volume
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Sterile
已添加至购物车
详情
产品编号 | RES-SW96-HP-SI-M |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 25 /箱 |
品牌 | Axygen® |
无菌 | 是 |
容量 | 240 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21825016
- 质量证书 – 批号 21825014
- 质量证书 – 批号 21725018
- 质量证书 – 批号 21625251
- 质量证书 – 批号 21525020
- 质量证书 – 批号 21425020
- 质量证书 – 批号 21325009
- 质量证书 – 批号 21125017
- 质量证书 – 批号 21125016
- 质量证书 – 批号 21125007
- 质量证书 – 批号 21125006
- 质量证书 – 批号 21025011
- 质量证书 – 批号 20925016
- 质量证书 – 批号 20925015
- 质量证书 – 批号 20925014
- 质量证书 – 批号 20825010
- 质量证书 – 批号 20725019
- 质量证书 – 批号 20625019
- 质量证书 – 批号 20425022
- 质量证书 – 批号 20325029
- 质量证书 – 批号 19625033
- 质量证书 – 批号 19625032
- 质量证书 – 批号 19625031
- 质量证书 – 批号 19625030
- 质量证书 – 批号 19625029
- 质量证书 – 批号 19625028
- 质量证书 – 批号 19625027
- 质量证书 – 批号 19625026
- 质量证书 – 批号 19625025
- 质量证书 – 批号 19625024