Costar® 50 mL试剂储液槽,1/袋,无菌
产品编号4871
Costar® 50 mL试剂储液槽适用于为多通道移液器重复加样。
- 由原生白色聚苯乙烯制成
- 独立袋装,无菌
- 一次性用品
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4871 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 50 mL (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11626002
- 质量证书 – 批号 11526002
- 质量证书 – 批号 04426003
- 质量证书 – 批号 04326004
- 质量证书 – 批号 02226004
- 质量证书 – 批号 02126006
- 质量证书 – 批号 02026006
- 质量证书 – 批号 36325501
- 质量证书 – 批号 34825001
- 质量证书 – 批号 34725018
- 质量证书 – 批号 34725001
- 质量证书 – 批号 34625004
- 质量证书 – 批号 32925004
- 质量证书 – 批号 32825034
- 质量证书 – 批号 30025013
- 质量证书 – 批号 26825003
- 质量证书 – 批号 26625005
- 质量证书 – 批号 23925022
- 质量证书 – 批号 23925003
- 质量证书 – 批号 23725006
- 质量证书 – 批号 21025001
- 质量证书 – 批号 16825004
- 质量证书 – 批号 16725042
- 质量证书 – 批号 14625013
- 质量证书 – 批号 14125017
- 质量证书 – 批号 11925002
- 质量证书 – 批号 08325046
- 质量证书 – 批号 08325044
- 质量证书 – 批号 08325043
- 质量证书 – 批号 04125013